igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensioni di installazione: NEMA34 dimensione della flangia 86 mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 12 Nm
- Corrente nominale: 7A
- Collegamento motore: Molex con cavo prolunga, freno con connettore Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA