- Dimensione d'installazione: NEMA23 / Dimensione flangia 56mm
- Classe di protezione: IP68 (fino a 10 m)
- Coppia di tenuta: 1,30 Nm
- Corrente nominale: 4,20 A
- Collegamento motore: morsettiera
Cambia lingua :
La dimensione del motore passo-passo più popolare
Il motore passo-passo è caratterizzato da una coppia elevata e dimensioni compatte. È perfetto per una serie di applicazioni con carico medio. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I suoi campi di applicazione sono i dispositivi stand-alone economici, nonché le macchine di automazione e le regolazioni di cambio formato. L'encoder ha anche un connettore metrico M12(17). L'encoder è integrato nell'alloggiamento del motore, I due connettori sono affiancati nella parte posteriore del motore. Per garantire un grado di protezione IP65, questo motore è stato dotato anche di una guarnizione sull'albero motore. Il motore completo ha quindi una classificazione IP65.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h