- Dimensione d'installazione: NEMA11/dimensione flangia 28mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 0,12Nm
- Corrente nominale: 1,4 A
- Collegamento motore: cavetti con connettore JST
Cambia lingua :
Leggero e con grande potenza
Questo motore ha dimensioni molto compatte. Anche a velocità più elevate, mantiene una coppia costante. I carichi elevati possono essere gestiti con un passo della vite di trasmissione adeguato. Il suo ambiente di lavoro tipico è nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio e nell'automazione industriale. I motori a vite integrata possono essere installati e acquistati anche come componenti singoli. Quando vengono acquistati insieme, le viti di trasmissione sono ulteriormente assicurate al motore con Loctite 648. Dopo 24 ore, il tempo di indurimento è completo. Inoltre, ogni motore viene controllato nuovamente con una macchina per raddrizzare le viti, così da garantire una qualità elevata.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h