drylin® E motore passo-passo IP65, cavo prolunga, NEMA 17

MOT-ST-42-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-42-C-A-C video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo IP65, cavo prolunga, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo IP65, cavo prolunga, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo IP65, cavo prolunga, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo IP65, cavo prolunga, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo IP65, cavo prolunga, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP65
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamento motore: cavo di connessione da 1m
  • La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-42-C-A-C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza