Motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA17

MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA17
Motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA17
Motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA17
Motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP65
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamento motore: cavo di connessione da 1m
  • La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-42-C-B-C