- Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 0,20Nm
- Corrente nominale: 1,40A
- Collegamento motore: cavetti con connettore JST
Cambia lingua :
Il piccolo con molto potere
Questo motore compatto ha una coppia impressionante e velocità elevate. Funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I motori passo-passo sono utilizzati nei dispositivi di misura o nell'automazione industriale. I motori a vite integrata possono essere installati e acquistati anche come componenti singoli. Quando vengono acquistati insieme, le viti di trasmissione sono ulteriormente assicurate al motore con Loctite 648. Dopo 24 ore, il tempo di indurimento è completo. Inoltre, ogni motore viene controllato nuovamente con una macchina per raddrizzare le viti, così da garantire una qualità elevata.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h