- Dimensioni di installazione: NEMA23/dimensione flangia 56 mm
- Classe di protezione: IP65
- Coppia di tenuta: 2,00 Nm
- Corrente nominale: 4,20 A
- Connessione motore: cavo prolunga 1 m con connettore Molex
- La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
- Tensione freno: 24V
- Freno integrato per carichi verticali
Cambia lingua :