- Dimensione di installazione: NEMA23/dimensione di installazione flangia 56 mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 1,30 Nm
- Corrente nominale: 2,80 A
- Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, encoder con connettore JST
Cambia lingua :
La dimensione del motore passo-passo più popolare
Il motore passo-passo è caratterizzato da una coppia elevata e dimensioni compatte. È perfetto per una serie di applicazioni con carico medio. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I suoi campi di applicazione sono i dispositivi stand-alone economici, nonché le macchine di automazione e le regolazioni di cambio formato. L'encoder ha anche un connettore JST. Ma questo non ha il cavo. Il cavo dal sistema di controllo del motore è collegato direttamente all'encoder. I motori a vite integrata possono essere installati e acquistati anche come componenti singoli. Quando vengono acquistati insieme, le viti di trasmissione sono ulteriormente assicurate al motore con Loctite 648. Dopo 24 ore, il tempo di indurimento è completo. Inoltre, ogni motore viene controllato nuovamente con una macchina per raddrizzare le viti, così da garantire una qualità elevata.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h