- Dimensioni d'installazione: NEMA24/dimensione flangia 60mm
- Classe di protezione: IP65
- Coppia di tenuta: 3,50 Nm
- Corrente nominale: 4,20 A
- Collegamento motore: cavo di connessione da 1m
- La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
motore passo-passo drylin® E NEMA24, cavo prolunga
Il potente motore di medie dimensioni
Il motore passo-passo stupisce per la sua coppia elevata nella gamma di velocità media. Le dimensioni di installazione sono identiche al NEMA23 e consentono molte applicazioni. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I suoi campi di applicazione sono i dispositivi stand-alone economici, nonché le macchine di automazione e le regolazioni di cambio formato. Il collegamento del motore qui è un cavo intrecciato aperto. Questo sporge di 1 m dalla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio di questo connettore è che è più conveniente rispetto al connettore metrico. Per garantire un grado di protezione IP65, questo motore è stato dotato anche di una guarnizione sull'albero motore. Il motore completo ha quindi una classificazione IP65.