motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA24

MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA24
motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA24
motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA24
motore passo-passo drylin® E IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni d'installazione: NEMA24/dimensione flangia 60mm 
  • Classe di protezione: IP65 
  • Coppia di tenuta: 3,50 Nm 
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Connessione motore: cavo prolunga 1 m con connettore Molex
  • La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-60-C-B-C