drylin® E motore passo-passo IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA34
drylin® E motore passo-passo IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA34
drylin® E motore passo-passo IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA34
drylin® E motore passo-passo IP65 con freno, cavo prolunga, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA 34/dimensione flangia 86mm
  • Classe di protezione: IP65
  • Coppia di tenuta: 5,90Nm
  • Corrente nominale: 6,40A
  • Connessione motore: cavo prolunga 1 m con connettore Molex
  • La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-86-C-B-C