- Dimensioni: NEMA 34 / dimensioni flangia 86mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 5,90Nm
- Corrente nominale: 6,36A
- Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, encoder con connettore JST
Cambia lingua :
Il motore passo-passo più grande della gamma di prodotti colpisce per la sua elevata coppia nella gamma di bassa velocità. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. È usato nell'automazione, ad es Regolazione della macchina CNC o robot. Il motore ha un connettore JST. Questo sporge di 300 mm dalla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. L'encoder ha anche un connettore JST. Ma questo non ha il cavo. Il cavo dal sistema di controllo del motore è collegato direttamente all'encoder. Il vantaggio di questo connettore è che è più conveniente rispetto al connettore metrico. I motori a vite integrata possono essere installati e acquistati anche come componenti singoli. Quando vengono acquistati insieme, le viti di trasmissione sono ulteriormente assicurate al motore con Loctite 648. Dopo 24 ore, il tempo di indurimento è completo. Inoltre, ogni motore viene controllato nuovamente con una macchina per raddrizzare le viti, così da garantire una qualità elevata.
▲ Tech up:
Potente motore passo-passo con chiusura a vite diretta
▼ Cost down:
Quattro nuovi tipi di motore
■ prova:
Coppia fino a tre volte superiore rispetto a NEMA 23
● sostenibilità:
Esente da lubrificazione e manutenzione con un massimo di 20.000 ore di funzionamento

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h