igus-icon-lupe
Informazioni sul prodotto
- Numero di assi: 4
- Carico utile
(max.): 3kg
- Ripetibilità: ±1 mm
- Portata: max. 495 mm
- Portata nominale: 350mm
- Dinamica
con capacità di carico di 500 g: min. 7 prese/min
- Peso netto:
6,2 kg
- Possibile campo di applicazione: robotica di servizio, preparazione di funzioni cobot
- Sistema di controllo:
Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03