Informazioni sul prodotto
- Base per robolink® DP
- Adatto
per il montaggio su tavolo
- Compatibile con RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 e RL-DP-5-SW
- Colore:
nero, verniciato a polvere
Informazioni sul prodotto
Base per robolink® DP
La base del robot colpisce per il suo design compatto e le opzioni di applicazione flessibili. Per garantire una base sicura a terra anche alla massima estensione del braccio robotico, la struttura viene abbassata sulla sua base fissa durante il funzionamento, fornendo un ambiente di lavoro sicuro per il robot stesso e per il suo ambiente di lavoro. Il telaio può essere montato sul robot in pochi passaggi e con poco sforzo utilizzando i fori preforati.
La base è stata sviluppata per assemblare i robot a braccio articolato delle serie RL-DP-4 e RL-DP-5 su un tavolo. Grazie al tavolo di montaggio, il movimento multi-asse del robot può essere eseguito in sicurezza senza danneggiare l'asse 1.
Risparmia tempo e denaro con l'integrazione facile e veloce. La base è adatta per robolink® DP.
Altre soluzione speciale sono disponibili su richiesta.