Drygear® riduttore a trasmissione armonica
- Rapporto di trasmissione: 28:1
- Struttura compatta e leggera
- Lato azionamento: albero di comando da 5 mm
- Uscita: la flangia assicura un collegamento semplice delle pinze
- Adatto per NEMA17
Drygear® riduttore a trasmissione armonica
Il riduttore a trasmissione armonica drygear® RL-S-17-28 si caratterizza per il suo design particolarmente compatto e leggero. Realizzato in plastica motion plastics ad alte prestazioni, consente un funzionamento a secco esente da lubrificazione, richiede poca manutenzione e offre un elevato rapporto di trasmissione (28:1) in un unico stadio.
Il riduttore a trasmissione armonica è caratterizzato da un meccanismo autobloccante integrato. La posizione rimane stabile anche senza alimentazione, il che è particolarmente vantaggioso nelle applicazioni rilevanti per la sicurezza o efficienti dal punto di vista energetico.
Il riduttore è progettato in modo ottimale per il collegamento a motori passo-passo NEMA 17 e consente una facile integrazione nei sistemi di azionamento esistenti. Grazie al suo basso peso e al design compatto, il riduttore a trasmissione armonica è particolarmente adatto per applicazioni robotiche dinamiche, ad es. robot leggeri, moduli asse o sistemi di presa.
Il design standard viene fornito con un disco adattatore per il montaggio a flangia di pinze o sovrastrutture. Per un riferimento preciso, è disponibile un kit INI adattabile opzionale per la posizione zero.