igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
- Massime prestazioni di tenuta: IP68 (10 bar) & IP69K per una protezione di alto livello.
- Materiale PA resistente: Ritardante la fiamma (UL94 V0), privo di alogeni e fosforo.
- Ampio intervallo di temperatura: affidabile da –40 °C a +100 °C.
- Conformità globale: conforme a RoHS & REACH, privo di materiali di conflitto.
- Ampia gamma di varianti: molteplici tipi di filettatura e dimensioni di serraggio per applicazioni flessibili.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179492
M12x1,5
3-6,5 mm