igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
- Protezione a compatibilità elettromagnetica affidabile: connessione di schermatura a 360° per una soppressione stabile delle interferenze.
- Massime prestazioni di tenuta: IP66, IP68 (10 bar) & IP69K.
- Design in metallo resistente: Ottone/acciaio inossidabile per ambienti industriali robusti.
- Fissacavo resistente: fissaggio sicuro del cavo in caso di vibrazioni.
- Disponibile in sistema metrico
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01712337
M16x1,5
3-7 mm