igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
- Protezione a 360° compatibilità elettromagnetica: corpo di serraggio metallizzato che garantisce una schermatura a superficie intera.
- Massima tenuta: IP68 & IP69K per ambienti esigenti.
- Ottone resistente: Nichelato per prestazioni industriali di lunga durata.
- Omologazioni globali: UL, cUL, NEMA per l'uso in tutto il mondo.
- Installazione rapida: il design del corpo di serraggio consente un montaggio rapido.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179524
M12x1,5
3-6,5 mm