- Controller completamente integrato inclusa certificazione CE
- Plug and Play per l'uso diretto
- Per robot ad assi singoli, cartesiani Y-Z, cartesiani X-Y, cartesiani X-Y-Z e robot delta
- Non è necessario installare un software o un'app
Cambia lingua :
Pronto per l'uso immediato
Il dryve offre la possibilità di collegarsi alla rete o collegarsi direttamente all'unità di controllo (PC o PLC) tramite un cavo di rete. Di seguito puoi accedere al controllo direttamente tramite il tuo browser web senza la necessità di installare software. Ciò consente di configurare le impostazioni in un minuto.
Controlli intuitivi
Utilizzando l'interfaccia del browser di facile comprensione, puoi configurare percorsi di movimentazione, posizioni, velocità e tempi di esecuzione del tuo asse lineare senza alcuna conoscenza preliminare. Anche i movimenti ripetitivi, noti come "loop", possono essere impostati in pochi secondi. Una funzione di apprendimento consente di regolare facilmente le posizioni con un solo clic.
Conformità agli standard del settore
L'uso di protocolli di comunicazione standardizzati come CANopen o Modbus TCP come gateway rende estremamente semplice l'integrazione nei controlli industriali come Siemens S7 o Beckhoff. Con dieci ingressi digitali e cinque uscite, comunicare con i controlli industriali è facile come collegarsi a moduli open source economici come Arduino o Raspberry Pi.
Tecnologia potente
dryve supporta vari tipi di motori, inclusi DC, EC e motori passo-passo, sia in funzionamento ad anello aperto che ad anello chiuso. La tensione di alimentazione fino a 48 V garantisce velocità del motore elevate. La corrente nominale di 7 A e l'impressionante corrente di picco di 21 A consentono movimenti potenti e dinamici.
Maggiori informazioni: Wiki