Connettore Speedtec serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti

MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 product image
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723497 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore Speedtec serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore Speedtec serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore Speedtec serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore Speedtec serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore Speedtec serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare, scanalata
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723497
Tipo P 7 poli