Connettore Speedtec, serie 617, accoppiamento di segnale M17, incl. contatti

MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore Speedtec, serie 617, accoppiamento di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, accoppiamento di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, accoppiamento di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, accoppiamento di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, accoppiamento di segnale M17, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723494
Tipo E 17 poli