Connettore Speedtec, serie B, accoppiamento M23 con aggancio con attacco centrale, incl. contatti

MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Connettore Speedtec, serie B, accoppiamento M23 con aggancio con attacco centrale, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie B, accoppiamento M23 con aggancio con attacco centrale, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie B, accoppiamento M23 con aggancio con attacco centrale, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie B, accoppiamento M23 con aggancio con attacco centrale, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723490
Tipo E 6 poli