Connettore Speedtec, serie B, conduttore passante standard con dado di accoppiamento M23

MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Connettore Speedtec, serie B, conduttore passante standard con dado di accoppiamento M23
Connettore Speedtec, serie B, conduttore passante standard con dado di accoppiamento M23
Connettore Speedtec, serie B, conduttore passante standard con dado di accoppiamento M23
Connettore Speedtec, serie B, conduttore passante standard con dado di accoppiamento M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare HC
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723484
Tipo P 6 poli