Connettore plug-in serie 915, accoppiamento di potenza, incl. contatti

MAT01730657 product image
igus-icon-lupe
MAT01730657 product image
igus-icon-lupe
MAT01730657 product image
igus-icon-lupe
MAT01730657 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730657 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore plug-in serie 915, accoppiamento di potenza, incl. contatti
Connettore plug-in serie 915, accoppiamento di potenza, incl. contatti
Connettore plug-in serie 915, accoppiamento di potenza, incl. contatti
Connettore plug-in serie 915, accoppiamento di potenza, incl. contatti
Connettore plug-in serie 915, accoppiamento di potenza, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone, nichelato e plastificato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: PA modif., 30% Gf.
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato / PA modif., 30% Gf.
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM / EPDM
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730657
4,5-6,5 mm