Connettore standard, serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti

MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore standard, serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore standard, serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore standard, serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore standard, serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
Connettore standard, serie 917, connettore di potenza M17, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare, scanalata
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179643
Tipo P 7 poli