igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiale: Pressofusione di zinco/ottone, nichelato
- Grado di inquinamento: 3
- Classe di protezione: IP 66/67 [collegato]
- Categoria di sovratensione: III
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
- Dado di tenuta/vite: Ottone, nichelato
- Materiale dell'anello di bloccaggio: ottone nichelato
- Contatti: Ottone, dorato
- Guarnizione: FPM/HNBR
- Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tipo di contatto: perno a crimpare
- Design dell'accoppiamento: aggancio con attacco centrale
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Tipo E [8+1] poli 3 slot di codifica