Connettore standard, serie A, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Connettore standard, serie A, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
Connettore standard, serie A, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
Connettore standard, serie A, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
Connettore standard, serie A, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione di zinco/ottone, nichelato
  • Grado di inquinamento: 3
  • Classe di protezione: IP 66/67 [collegato]
  • Categoria di sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado di tenuta/vite: Ottone, nichelato
  • Materiale dell'anello di bloccaggio: ottone nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola di contatto a crimpare, slot
  • Design del connettore: connettore passaparete con dado di bloccaggio
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
Tipo E 12 poli 3 slot di codifica