Connettore standard, serie A, accoppiamento di segnale M23, incl. contatti

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 6
Connettore standard, serie A, accoppiamento di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, accoppiamento di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, accoppiamento di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, accoppiamento di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, accoppiamento di segnale M23, incl. contatti
Connettore standard, serie A, accoppiamento di segnale M23, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione di zinco/ottone, nichelato
  • Grado di inquinamento: 3
  • Classe di protezione: IP 66/67 [collegato]
  • Categoria di sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado di tenuta/vite: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di bloccaggio: Ottone, nichelato Contatti: Ottone, placcato oro Guarnizione: FPM/HNBR Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Tipo di contatto: Perno a crimpare Design spina: Accoppiamento segnale
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
Tipo E [8+1] poli 3 slot di codifica