Connettore standard, serie B, M23 aggancio con attacco centrale, incl. contatti

MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Connettore standard, serie B, M23 aggancio con attacco centrale, incl. contatti
Connettore standard, serie B, M23 aggancio con attacco centrale, incl. contatti
Connettore standard, serie B, M23 aggancio con attacco centrale, incl. contatti
Connettore standard, serie B, M23 aggancio con attacco centrale, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179626
Tipo E 6 poli