Connettore standard, serie S, accoppiamento di potenza 623, incl. contatti

MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
MAT0179670 product image
MAT0179670 product image
MAT0179670 technical drawing
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3 [2]
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: IV
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, argentato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PA 6.6mod., UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Contatto femmina a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179670
Tipo E 1 polo