Connettore Yamaichi, incl. contatti

MAT0176759 product image
igus-icon-lupe
  • Corrente nominale continua massima: 2.1 A
  • Cicli di inserimento: 1000
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +120 °C
  • Materiale alloggiamento: plastica PBT, UL94V-0
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0176759
4 (Ethernet) + 2 (potenza)
Y-CONKIT-21