- Unnità motoriduttore compatta (motore passo-passo)
- Riduttore epicicloidale a secco
- Rapporti di trasmissione disponibili: 18:1
- Coppia massima in uscita: 3Nm
- Motore passo-passo NEMA17 incl. encoder
Cambia lingua :
Riduttore drygear® Evoloid: la soluzione ideale per sistemi di azionamento potenti e compatti
Il riduttore drygear® Evoloid offre una tecnologia innovativa per chiunque cerchi azionamenti robusti, compatti e affidabili. Questo riduttore di precisione funziona a secco e stabilisce nuovi standard nel campo della tecnologia di azionamento efficiente ed esente da manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi del prodotto:Soluzione completa e compatta: il riduttore evoloid è collegato a un motore passo-passo (NEMA 17 con encoder in vari design) - per il massimo salvaspazio e una facile installazione nel sistema.
funzionamento a secco: le motion plastics di igus® garantiscono un funzionamento fluido, silenzioso ed esente da manutenzione senza alcuna lubrificazione. Ideale per ambienti che richiedono pulizia e igiene, nonché per applicazioni in cui è importante una lunga durata d'esercizio.
Trasmissione 18:1: la precisa tecnologia del profilo del dente garantisce una trasmissione ottimale della velocità e della coppia, consentendo il funzionamento efficiente di macchine e sistemi robotici.
Motore passo-passo con encoder: l'encoder integrato garantisce un controllo preciso e affidabile, particolarmente rilevante per applicazioni in automazione, robotica e ingegneria meccanica
Settori d'impiego
Il motoriduttore drygear® è la soluzione ideale per numerose applicazioni industriali, tra cui
Perché scegliere il riduttore epicicloidale drygear® incl. motore passo-passo?