igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Estremamente resistente alla corrosione
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Soluzione ideale per aree umide
- Acciaio inossidabile 1.4112 (X90)
- Supporto in alluminio
igus-icon-lieferzeitEWUMN-12
12
Standard
Scopri l'albero drylin® R EWUMN, AISI 440B, in acciaio inossidabile con supporto a basso profilo. Questo prodotto è estremamente resistente alla corrosione e ai prodotti chimici e rappresenta la soluzione perfetta per le aree umide. Realizzato in robusto acciaio inossidabile AISI 440B (acciaio di alta qualità) e supportato da alluminio, combina durabilità e affidabilità, il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono resistenza. Affidati alla qualità di drylin® per i tuoi progetti.