interruttore di prossimità drylin® E - interruttore di finecorsa e di riferimento con alloggiamento in metallo e commutatore meccanico

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tensione di esercizio: 48 V CC/250 V CA
  • Massima corrente di commutazione: 1000/6000 mA
  • Massima frequenza di commutazione: 0,25
  • Grado di protezione: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
connessione piatta / connessione saldata
contatto per scambio meccanico
no

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza