drylin® E interruttore di prossimità - finecorsa e interruttore di riferimento con alloggiamento in polimero

INI-AB-I-025-E-AB product image
igus-icon-lupe
  • Tensione di esercizio: 10-30 VDC
  • Massima corrente di commutazione: 100 mA
  • Massima frequenza di commutazione: 3.000
  • Classe di protezione: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AB-I-025-E-AB
Cavo da 2 m, cavo a 3 conduttori
Normalmente chiuso (NC)
NPN

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza