drylin® T guida TS-01

<p>drylin® T guida di scorrimento TS</p>
igus-icon-lupe
TS-01-20-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
<p>drylin® T guida di scorrimento TS</p>
TS-01-20-UNGEBOHRT technical drawing
  • Profilo di guida in alluminio con superficie anodizzata dura
  • Profilo estruso in materiale EN AW-6060 T66 con una durezza superficiale di 500 HV
  • Alternativa dimensionalmente identica ai sistemi a cuscinetti a sfere
  • Esente da lubrificazione, esente da manutenzione, leggero e facile da installare
  • Intervallo di temperatura da -40 °C a +90 °C
 
igus-icon-lieferzeit-dotTS-01-20-UNGEBOHRT
01-20
senza fori