igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Profilo di guida in alluminio con superficie anodizzata naturale
- Profilo estruso in materiale EN AW-6060 T66 con una durezza superficiale di 500 HV
- Alternativa dimensionalmente identica ai cuscinetti a ricircolo di sfere
- Esente da lubrificazione, esente da manutenzione, leggero e facile da installare
- Intervallo di temperatura da -40 °C a +90 °C
- La versione anodizzata naturale lo rende una perfetta variante econ
igus-icon-lieferzeit-dotTS-01-15-CA-UNGEBOHRT
01-15
senza fori