igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Binario in miniatura per spazi di installazione ridotti
- Profilo in alluminio con superficie anodizzata dura
- Profilo estruso in materiale EN AW-6060 T66 con una durezza superficiale di 500 HV
- Esente da lubrificazione, esente da manutenzione, leggero e facile da installare
- Intervallo di temperatura da -40 °C a +90 °C
igus-icon-lieferzeit-dotTS-04-07-UNGEBOHRT
04-07
senza fori