Inserti isolanti femmina a crimpare Han-Quintax® 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

MAT0176577 product image
igus-icon-lupe
Numero di contatti: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coassiale
Dati elettrici: 5A /50V // 10A / 50V
Velocità dati: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Tipo di connessione: Crimp, D-Sub // Han D
Sezioni nominale del conduttore: 0,09 ... 0,52mm²// 0,14 ... 2,5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Codice art.