Novità
igus-icon-lupe
- Elevata resistenza all'usura e durabilità
- Buone caratteristiche meccaniche
- 480 h di prova in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-02-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 millimetri
0.5
Le nostre lastre in acciaio sono dotate di un rivestimento in polvere iglidur tribologicamente ottimizzato, che raggiunge coefficienti di attrito particolarmente bassi. Le lastre possono essere tagliate nella forma desiderata, formate e quindi facilmente installate nei sistemi esistenti per ridurre l'usura e i coefficienti di attrito dei componenti, ad es. scivoli per pacchi. Ciò garantisce che il sistema funzioni senza intoppi senza che i pacchi si blocchino. In alternativa alle lastre, è possibile ottenere anche rete metallica rivestita da noi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h