iglidur® IC-05, lastra in acciaio con rivestimento

Novità
IC-05-SM-1200-800-0.5 product image
igus-icon-lupe
  • Testato per PFAS, contiene PTFE
  • Dura fino a 4 volte di più rispetto a IC-01 nelle corse lineari brevi
  • Idoneo al contatto con alimenti secondo FDA e EU10/2011
  • Elimina la necessità di un'ulteriore lubrificazione grazie ai lubrificanti solidi incorporati
  • Aumenta la durata d'esercizio della vostra applicazione
  • 480 h di test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-05-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 millimetri
0.5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza