iglidur® IC-05PF, lastra d'acciaio con rivestimento, senza PTFE

Novità
IC-05PF-SM-1200-800-0.5 product image
igus-icon-lupe
  • Testato per PFAS, non contiene PTFE
  • Dura fino a 4 volte di più rispetto a IC-01 nelle corse lineari brevi
  • Idoneo al contatto con alimenti secondo FDA e EU10/2011
  • Elimina la necessità di un'ulteriore lubrificazione grazie ai lubrificanti solidi incorporati
  • Aumenta la durata d'esercizio della tua applicazione Test in nebbia salina di 480 ore secondo DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-05PF-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 millimetri
0.5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza