- Struttura a due componenti per un rotolamento ottimale
- Materiale per boccola a bassa usura
- Test di durata a 0,5 MPa e 0,6 m/s con un albero in V2A: 16 volte più resistente all'usura rispetto al POM standard sul diametro interno
Cambia lingua :
Rulli iglidur® RLVMO – funzionamento silenzioso e massima aderenza per applicazioni esigenti
I rulli iglidur® RLVMO combinano un'innovativa tecnologia dei materiali con una specifica di rotolamento ottimale e sono la soluzione ideale per le applicazioni in cui la silenziosità, lo smorzamento e una presa affidabile sono fondamentali. Grazie al loro intelligente design a due componenti, offrono un'usura minima all'interno e una presa massima all'esterno.
All'interno, un materiale per boccola di alta qualità e bassa usura con un coefficiente di attrito particolarmente basso garantisce un funzionamento silenzioso, fluido e completamente esente da lubrificazione. Ciò riduce i requisiti di manutenzione aumentando al contempo l'affidabilità operativa. Sul diametro esterno, un robusto rivestimento in gomma garantisce una presa sicura e impedisce in modo affidabile lo slittamento – anche in applicazioni dinamiche.
I rulli RLVMO sono ideali per le applicazioni in cui è richiesta una superficie di scorrimento con smorzamento delle vibrazioni e riduzione del rumore, ad es. nelle tecnologie di trasporto e movimentazione, nell'ingegneria meccanica o nei sistemi automatizzati. Nei test di durata d'esercizio (0,5 MPa, 0,6 m/s con un albero V2A), il diametro interno presenta una resistenza all'usura fino a 16 volte superiore rispetto al POM standard.
Grazie al loro design esente da manutenzione, i rulli non richiedono alcuna lubrificazione aggiuntiva, contribuendo così a un funzionamento pulito ed efficiente. Sono disponibili direttamente a magazzino in sei diverse dimensioni con diametri esterni che vanno da 12 a 45 mm.
Vantaggi del prodotto in breve: