- Senza PTFE e testato PFAS
- 78 volte più resistente del PETG
- Facile da lavorare su tutte le stampanti 3D standard.
Profilo dei materiali per Bambu Lab X1/P1/H2/P2, Prusa MK3/MK4/XL e Ultimaker S3/S5/S7/Factor 4 disponibile per il download.
Profilo dei materiali per Bambu Lab X1/P1/H2/P2, Prusa MK3/MK4/XL e Ultimaker S3/S5/S7/Factor 4 disponibile per il download.
Iglidur® i190PF, un materiale versatile e resistente all'usura, senza PTFE.
Il nuovo tribofilamento® iglidur i190PF offre eccellenti proprietà di attrito e resistenza all'usura, senza l'utilizzo di PTFE. Apre nuove possibilità per applicazioni gravose, pur rimanendo rispettoso dell'ambiente.
Nel test pin-on-disk (carico 10 N; superficie di contatto V2A), la durata di servizio dell'i190PF è fino a 78 volte superiore a quella del PETG convenzionale e non è in alcun modo inferiore agli altri filamenti igus sotto questo aspetto.
Il filamento è estremamente sensibile all'umidità e deve essere conservato in un essiccatore e asciugato regolarmente.
Quando usarlo?
Quando non usarlo?