Un unico sistema di controllo robotico per tutte le cinematiche: igus® Robot ControlSoluzione Plug & Play per un avvio rapido
igus® Robot Control abilita un sistema semplice e intuitivo per il controllo e la programmazione del robot,
facilitando l'inizio dell'automazione. Il design modulare consente di controllare varie cinematiche igus®, come robot delta, robot lineari o robot articolati.
- Teach-in: funzioni di controllo manuali per sistemi robotici lineari e robot delta
- Interfacce: ModBus, I/O digitali, Ethernet CRI, ROS, ecc.
- Comunicazione: Ethernet o Wi-Fi
- Programmi di esempio: Oltre 100 programmi di esempio per robot lineari igus®, robot delta, robot a braccio articolato, Scara, ecc. > Vai ai programmi di esempio
- Sequenze di movimento: movimento circolare, comandi di velocità, if-then-else, calcolo della matrice, ecc.
Software del sistema di controllo integrato inclusoIl software gratuito e senza licenza igus® Robot Control è integrato nel sistema di controllo e utilizza quindi un concetto operativo uniforme e servizi di comunicazione continui per molti componenti del sistema. Ciò significa
un minore sforzo di pianificazione del progetto e
una messa in servizio più rapida.
Software gratuito e senza royalty
- Prova le varie cinematiche igus® nel software
- Con progetti preprogrammati per tutti gli assi singoli igus®, SCARA e AGV
- Funzionamento intuitivo con interfaccia 3D
- Asse e movimenti lineari
- Connettiti tramite Ethernet e Wi-Fi
Di cosa hai bisogno per un sistema di controllo robot?(A) Armadio elettrico con alimentatore, fungo d'emergenza e componenti per la messa in servizio diretta
(B) Hai già un quadro elettrico con alimentatore e arresto di emergenza? Allora hai solo bisogno della versione su guida DIN.
- Robot igus® con o senza pinza
- PC/laptop Windows 10
- Componenti di sicurezza
Maggiori informazioni: Wiki