Cavo in fibra ottica in PVC | Fibra di vetro, connettore A: ST, connettore B: SC

LWL99230009 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in PVC estrusa a pressione 2. Fasciatura: tessuto di plastica 3. Riempitivo: elemento ammortizzante in aramide molto resistente alla trazione 4. Guscio di fibra: materiale LSZH ("Low smoke & zero halogen") 5. Rinforzo: lega di aramide estremamente flessibile e molto resistente alla trazione 6. Fibra: cavo in fibra ottica di vetro
igus-icon-lupe
1 su 2
LWL99230009 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in PVC estrusa a pressione 2. Fasciatura: tessuto di plastica 3. Riempitivo: elemento ammortizzante in aramide molto resistente alla trazione 4. Guscio di fibra: materiale LSZH ("Low smoke & zero halogen") 5. Rinforzo: lega di aramide estremamente flessibile e molto resistente alla trazione 6. Fibra: cavo in fibra ottica di vetro
  • Cavo in fibra di vetro a gradiente per applicazioni flessibili
  • Guaina esterna in PVC
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Non resistente agli oli
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitLWL99230009
50/125
Connettore ST/Connettore SC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza