Cavo in fibra ottica in TPE | fibra di vetro. Connettore A: ST, connettore B: LC

LWL90412393 product image
igus-icon-lupe
  • Cavo in fibra di vetro a gradiente per le applicazioni più gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitLWL90412393
50/125
Connettore ST/Connettore LC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza