Cavi assemblati CAT5e, iguPUR, connettore A: Harting M12 x-coded, connettore B: Harting M12 x-coded, 15 x d

CAT9221014 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT5e

• Per applicazioni in catene energetiche

• rivestimento esterno iguPUR

• Fattore di piegatura 15xd

• Scudo complessivo

• Resistente all'olio e ignifugo

• 5 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9221014
    (4x(2x0,14))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza