igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in PVC
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitCAT9321014
(4x(2x0,15))C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.