Cavi assemblati CAT6A, PVC, connettore A: RJ45, connettore B: RJ45, Telegärtner

CAT9341016 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Per applicazioni in catene energetiche
  • Guaina esterna in PVC
  • Fattore di piegatura 12,5xd
  • Schermatura a coppie
  • resistente all'olio e ignifugo
  • 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCAT9341016
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza